MC 1,5/ -ST-3,81SET TMC3500 - 1704786

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 0, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704786
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356738187