Printkortklemme - FRONT 2,5-V/SA10/ 8 BS:F445076 - 1704745

Illustrationen viser 1-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704745
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918244385
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,066 g
Toldtarifnummer 85369010