Printkortstik - GMVSTBW 2,5/ 3-STF-7,62 BD:+.. - 1704738

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704738
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356009638
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,861 g