Printkortklemme - FRONT 4-H-6,35-5 - 1704693

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 320 V, deling: 6,35 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704693
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABBAA -
GTIN 4017918242022
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,150 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland BG (Bulgaria)