Printkortstik - FK-MC 0,5/ 8-STZ2-2,5C1BKBD1-8 - 1704671

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,5 mm², poltal: 8, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704671
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAADAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356731560
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,680 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice