Printklemme - FFKDSA1/V1-5,08-11 BS:8-P SO - 1704648

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 15 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm², deling: 5,08 mm, poltal: 11, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704648
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABFA -
GTIN 4017918257354
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,950 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice