Printkortstik - MSTBV 2,5/17-G BU - 1704631

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 17, deling: 5 mm, farve: blå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704631
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356009607
Toldtarifnummer 85366930