Printkortklemme - FFKDSA1/V1-5,08- 8 BS:8-1 SO - 1704606

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 15 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5,08 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704606
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918228637
Toldtarifnummer 85369010