MSTB 2,5/ 5-GF-PE-5,08 BU - 1704593

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: blå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704593
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
GTIN 4046356729321
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,990 g