Printkortklemme - MKDSN 1,5/ 4 BU BD:1-4 - 1704583

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704583
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918349134
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!