Printkortklemme - MKKDSH 3/ 3 BS:RST NZ 713441 - 1704570

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704570
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4017918229993
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,670 g
Toldtarifnummer 85369010