GMSTB 2,5/ 3-G BD:31-34 - 1704552

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 7,5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704552
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356727952
Toldtarifnummer 85366930

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!