FMC 1,5/12-ST-3,5 AU - 1704532

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Gold

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704532
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
GTIN 4046356727129
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,900 g