MCDN 1,5/12-G1-3,5 P26 AU THR - 1704531

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 12, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704531
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEFB -
GTIN 4046356727136
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,500 g