Printkortklemme - ZFKDSA 1-W-3,81- 2 - 1704498

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Værktøjsfri betjening takket være betjeningsvippearme i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704498
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356725767
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,330 g