TVFKC 1,5/ 3-ST CP2,3BD34-24SO - 1704463

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 10 A, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704463
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356725408
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!