Printkortklemme - MKKDS 1,5/ 3 BD:5,6,7/15,16,17 - 1704460

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704460
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918257330
Toldtarifnummer 85369010