MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 YE - 1704418

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: gul, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704418
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4046356709255
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,410 g