FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:23-21SO - 1704410

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704410
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356708173