SPT 2,5/ 4-H-5,0 MIX BK/RD - 1704406

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704406
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356707855
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,318 g