Stiftdel - PST 1,3/ 8-LH-5,0 - 1704385

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 14 A, driftspænding (III/2): 400 V, poltal: 8, deling: 5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Specielt til PT 2,5/..-PVH

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
  • L-formet kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704385
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACLBA -
Katalogside Side 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918994990
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,100 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland SK (Slovakia)