Stiftdel - PST 1,3/ 7-LH-5,0 - 1704372

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stiftdel, poltal: 7, deling: 5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, Specielt til PT 2,5/..-PVH

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704372
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACLBA -
Katalogside Side 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918994983
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,690 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland SK (Slovakia)