MCD 1,5/12-G1-3,81 GY - 1704360

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 12, deling: 3,81 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704360
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEFA -
GTIN 4046356703741
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,732 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!