MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 GNTQ - 1704355

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, farve: turkisgrøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704355
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356703390
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,540 g