Printkortklemme - SMKDS 1/ 6-3,5 BDSO:NZ - 1704299

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704299
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626367484
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,295 g
Toldtarifnummer 85369010