Stiftdel - PST 1,3/ 3-LH-5,0 - 1704291

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 14 A, driftspænding (III/2): 400 V, poltal: 3, deling: 5 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Specielt til PT 2,5/..-PVH

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
  • L-formet kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704291
Pakningsstørrelse 250 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994907
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,200 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland SK (Slovakia)