Printkortstik - PT 2,5/ 8-PVH-5,0 - 1704220

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 14 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 8, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Forskellige stikretninger giver fleksibelt komponentdesign
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704220
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACFCA -
Katalogside Side 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918994839
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,300 g