Printkortstik - SPC 5/ 4-STF-SH-7,62 - 1704071

Stikdel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Skærmtilslutning til overholdelse af EMC-krav samt en valgfri trækaflastning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704071
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 531 (C_1_2013)
GTIN 4046356031820
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,200 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve