MCV 1,5/ 2-GF-3,81 GY AU - 1704063

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 2, deling: 3,81 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Guld, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704063
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356672924
Toldtarifnummer 85366930