PC 35 HC/ 6-STF-15,00 GY - 1704054

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 125 A, poltal: 6, deling: 15 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grå, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704054
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABGCA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4046356672887
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 194,900 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!