PC 16/ 2-STF-10,16 GY - 1704050

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 76 A, poltal: 2, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grå, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704050
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
GTIN 4046356672863
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,406 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!