Gennemførings-grunddel - MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 THTAUBD1-5 - 1704026

Illustrationen viser standardartikel

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704026
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918990886
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,484 g