Printkortstik - MCV 0,5/ 8-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704013

Grunddele, mærkestrøm: 4 A, poltal: 8, deling: 2,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1704013
Pakningsstørrelse 220 STK
Salgsnøgle AAADDB -
Minimum bestillingsmængde 220 STK
GTIN 4017918990909
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,550 g