Printkortklemme - PLH 16/ 1-10 - 1703995

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 400 V, deling: 10 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Push-Lock-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703995
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABEAA -
Katalogside Side 473 (C_1_2013)
GTIN 4046356671804
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,959 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland SK (Slovakia)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!