Stikdel - DFK-IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 - 1703988

Illustrationen viser 5-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 7, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skærmplade giver professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets indvendige side
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703988
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABEDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 585 (C_1_2013)
GTIN 4017918994747
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 75,975 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)