FKC 2,5/18-STF-5,08BKBDWH1-18 - 1703953

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 18, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703953
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356670791
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,510 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!