Printkortstik - PC 5/ 6-ST1-7,62 BD:U-B- - 1703863

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 20 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 6, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703863
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356668859