Printkortstik - FKC 2,5/ 3-ST GY CP1 BD:-GD SO - 1703853

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: gul, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703853
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356668330
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,967 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!