Printkortstik - GIC 2,5 HC/ 3-G-7,62 GY - 1703831

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 16 A, poltal: 3, deling: 7,62 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703831
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABAAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356666039
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,700 g