Printkortstik - FKCT 2,5/ 4-ST RDBKBDWH:-13 SO - 1703769

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: rød, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703769
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4046356664509
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,173 g