Printkortstik - MSTBT 2,5/ 4-ST RD BDWH:Y39,PE - 1703767

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: rød, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703767
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4046356664493
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,221 g