Printkortstik - DFK-PC 16/ 9-STF-SH-10,16 - 1703687

Illustrationen viser 5-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 9, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
  • Skærmplade giver professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets indvendige side
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703687
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 583 (C-1-2013)
GTIN 4017918994525
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 106,090 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)