Printkortklemme - MKDSFW 1,5/ 2-3,5 BD:-52+51 - 1703667

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Afstandsstykker muliggør rengøring eller indstøbning af printkort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703667
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356660228
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,606 g