Printkortstik - ZEC 1,0/ 6-ST-3,5C1R1,6BDX12.2 - 1703610

Illustrationen viser 10-polet udgave

Direkte printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1 mm², poltal: 6, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703610
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFMA -
GTIN 4046356659529
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,308 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice