Printkortklemme - MKDS 5 HV/ 4-9,52-Z GY - 1703602

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 9,52 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703602
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356658553
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,148 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!