Printkortstik - MSTBVA 2,5/10-G-5,08 P26 R88 - 1703596

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 10, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703596
Pakningsstørrelse 140 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 140 STK
GTIN 4046356659048
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,257 g