Printkortstik - FKCS 2,5/16-ST-5,08 BD:1-16 - 1703583

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 16, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703583
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4046356658737
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,279 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!