Printkortklemme - ZFKKDS 1,5C-5,0 PA1 - 1703564

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703564
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356657556
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,479 g
Toldtarifnummer 85472000