Printkortstik - FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,81 BK - 1703537

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 5, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703537
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
GTIN 4046356656009
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,215 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!