Printkortstik - MVSTBR 2,5/12-STF-5,08BDGND-21 - 1703533

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 12, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703533
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
GTIN 4046356655897
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,779 g